Magnetni ventil VUVG-S10-P53E-ZT-M5-1T1L
573396
GTIN 4052568219987
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
210 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno