Magnetni ventil VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L

573398

GTIN 4052568220006

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
160 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno