Magnetni ventil VUVG-S10-T32H-MZT-M7-1T1L
573403
GTIN 4052568220051
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
140 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno