Magnetni ventil VUVG-S10-M52-RZT-M7-1T1L
573404
GTIN 4052568102654
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
330 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno