Magnetni ventil VUVG-S10-M52-MZT-M7-1T1L
573405
GTIN 4052568220068
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
290 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno