Magnetni ventil VUVG-S10-B52-ZT-M7-1T1L

573406

GTIN 4052568220075

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
330 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno