Magnetni ventil VUVG-S10-P53E-ZT-M7-1T1L

573408

GTIN 4052568220099

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
280 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno