Magnetni ventil VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L
573415
GTIN 4052568220167
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
130 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno