Magnetni ventil VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
573464
GTIN 4052568220433
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
610 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno