Magnetni ventil VUVG-S14-T32H-AZT-G18-1T1L
573466
GTIN 4052568220457
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
610 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno