Magnetni ventil VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L

573471

GTIN 4052568220501

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
620 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno