Magnetni ventil VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L
573472
GTIN 4052568220518
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
630 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno