Pnevmatični ventil VUWG-L10-T32C-A-M5

573805

GTIN 4052568221041

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
150 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično