Pnevmatični ventil VUWG-L10-T32U-A-M5
573806
GTIN 4052568221058
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
150 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično