Pnevmatični ventil VUWG-L10-M52-R-M5

573808

GTIN 4052568102876

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
220 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično