Pnevmatični ventil VUWG-L10-B52-M5
573809
GTIN 4052568102883
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
220 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično