Pnevmatični ventil VUWG-L10-P53E-M5

573811

GTIN 4052568221089

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično