Pnevmatični ventil VUWG-L10-P53U-M5
573812
GTIN 4052568221096
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično