Pnevmatični ventil VUWG-L10-B52-M7
573825
GTIN 4052568221133
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
380 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Način upravljanja
pnevmatično