Pnevmatični ventil VUWG-L10-P53E-M7
573827
GTIN 4052568221157
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
320 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Način upravljanja
pnevmatično