Pnevmatični ventil VUWG-L10-P53U-M7
573828
GTIN 4052568221164
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
320 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Način upravljanja
pnevmatično