Pnevmatični ventil VUWG-L14-T32C-A-G18
573829
GTIN 4052568221171
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
650 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično