Pnevmatični ventil VUWG-L14-T32H-A-G18

573831

GTIN 4052568221195

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
650 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično