Pnevmatični ventil VUWG-L14-B52-G18

573833

GTIN 4052568221201

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
780 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično