Magnetni ventil VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L
574219
GTIN 4052568222277
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno