Magnetni ventil VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L
574222
GTIN 4052568222307
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno