Magnetni ventil VUVG-L14-T32U-AT-G18-1R8L
574227
GTIN 4052568222352
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
580 l/min - 600 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno