Magnetni ventil VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L
574229
GTIN 4052568016258
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno