Magnetni ventil VUVG-B10-T32U-AZT-F-1R8L

574235

GTIN 4052568222420

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno