Pnevmatični ventil VUWG-L10-T32H-M-M5

574253

GTIN 4052568222581

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
125 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično