Pnevmatični ventil VUWG-L10-M52-M-M5

574254

GTIN 4052568103040

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
190 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Način upravljanja
pnevmatično