Pnevmatični ventil VUWG-L10-T32U-M-M7

574256

GTIN 4052568222604

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
140 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Način upravljanja
pnevmatično