Pnevmatični ventil VUWG-L10-T32H-M-M7

574257

GTIN 4052568222611

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
140 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Način upravljanja
pnevmatično