Pnevmatični ventil VUWG-L10-M52-M-M7

574258

GTIN 4052568103057

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
320 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Način upravljanja
pnevmatično