Pnevmatični ventil VUWG-L14-T32C-M-G18
574259
GTIN 4052568222628
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
430 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično