Pnevmatični ventil VUWG-L14-T32H-M-G18
574261
GTIN 4052568222642
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
410 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično