Pnevmatični ventil VUWG-L14-M52-M-G18

574262

GTIN 4052568103064

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
780 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično