Pnevmatični ventil VUWG-L18-B52-G14
574271
GTIN 4052568222727
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1380 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
pnevmatično