Povezovalni kabel NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
574322
GTIN 4052568222765
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Dolžina kabla
7.5 m