Magnetni ventil VUVG-L10A-M52-MZT-M3-1P3
574346
GTIN 4052568103217
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
80 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M3
Način upravljanja
električno