Magnetni ventil VUVG-L10-T32U-MT-M5-1P3
574349
GTIN 4052568222796
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
135 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno