Magnetni ventil VUVG-L10-T32C-MZT-M7-1P3
574360
GTIN 4052568222871
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
155 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno