Magnetni ventil VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3
574376
GTIN 4052568222994
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
430 l/min - 470 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno