Magnetni ventil VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3
574427
GTIN 4052568223144
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
920 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno