Magnetni ventil VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3
574428
GTIN 4052568103354
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1300 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno