Magnetni ventil VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P3
574435
GTIN 4052568223205
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
990 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno