Magnetni ventil VUVG-B18-T32C-AZT-F-1P3
574443
GTIN 4052568223274
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno