Magnetni ventil VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3
574450
GTIN 4052568103392
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno