Magnetni ventil VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3
574454
GTIN 4052568223366
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
950 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno