Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2025 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventili in ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Osnovni ventil C-5/2-1/4

5750

GTIN 4052568110727

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4